07_ECPEN26-500_VRV

450 RXYSA-AV1_AY1 VRV 5 S-series Lower CO2 equivalent and market-leading flexibility J Reduced CO 2 equivalent thanks to the use of lower GWP R-32 refrigerant and lower refrigerant charge J Top sustainability over the entire lifecycle, thanks to market leading real-life seasonal efficiency J Low-height single fan range J Easy to transport thanks to lightweight and compact design J Wide access area to easily reach all key components J Tackle small room applications without any additional measures, thanks to Shîrudo technology J Specially designed indoor units for R-32, ensuring low sound and maximum efficiency RXYSA-AV1/AY1/A Flexibility to take care of every room Only 869mm high 5 low sound steps RXYSA-AV1 RXYSA-AY1 Outdoor unit RXYSA 4AV1 5AV1 6AV1 4AY1 5AY1 6AY1 8A 10A 12A Capacity range HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12 Cooling capacity Prated,c kW 12.1 14.0 15.5 12.1 14.0 15.5 22.4 28.0 33.5 Heating capacity Prated,h kW 12.1 14.0 15.5 12.1 14.0 15.5 22.4 28.0 33.5 Max. kW 14.2 16.0 18.0 14.2 16.0 18.0 25.0 31.5 37.5 Recommended combination 3x FXSA25A2VEB + 1x FXSA32A2VEB 4x FXSA32A2VEB 2x FXSA32A2VEB + 2x FXSA40A2VEB 3x FXSA25A2VEB + 1x FXSA32A2VEB 4x FXSA32A2VEB 2x FXSA32A2VEB + 2x FXSA40A2VEB 4x FXSA50A2VEB 4x FXSA63A2VEB 6x FXSA50A2VEB SEER 8.2 7.7 7.6 7.9 7.4 7.3 6.4 6.9 6.5 SCOP 5.1 4.7 4.9 4.5 4.4 4.6 ηs,c % 324.5 306.1 301.0 312.5 294.8 289.9 251.4 274.2 255.8 ηs,h % 200.5 185.7 183.6 193.1 178.8 176.8 173.8 182.6 Dimensions HxWxD mm 869x1,100x460 1,430x940x320 1,615x940x460 Weight kg 102 144 180 Sound power level Cooling dB(A) 67.0 68.1 69.0 67.0 68.1 69.0 73.2 74.0 76.1 Heating dB(A) 69.0 70.0 71.0 69.0 70.0 71.0 73.5 74.0 76.0 Sound pressure level Cooling dB(A) 49.0 51.0 49.0 51.0 58.1 57.0 60.0 Operation range Cooling Min °C °CDB -5~46 -5~52 Heating Max °C °CWB -20~16 -20~15.5 Refrigerant Type/GWP R-32/675.0 R-32/675.0 Charge kg/tCO2eq kg 3.40/2.30 5.2/3.51 7/4.73 7.1/4.79 Piping connections Liquid OD mm 9.52 9.5 12.7 Gas OD mm 15.9 19.1 22.2 H/P/LP gas OD mm Tot. pip. length Sys. actual m 300 300 Power supply Phase/Freq./ Voltage Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415 3N~/50/380-415 Current - 50Hz Max. fuse amps (MFA) A 32 16 25 32 Cooling capacity: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m | Heating capacity: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m Environmental product declaration available 1 Déclaration environnementale de produit créée avec One Click LCA DAIKIN VRV 5 SERIE S AIR/AIR (UNITE EXTERIEURE) DAIKIN EUROPE N.V. Numéro d'enregistrement: DAIK-00017-V01.03-FR Règles de rédaction "PCR-ed4-FR-2021 09 06" Complété par le "PSR-0013-ed2.0-FR-2019 12 06" Numéro habilitation du vérificateur: VH04 Documents d'information et de référence: www.pep-ecopassport.org Date d'édition: 05-2023 Durée de validité: 5 ans Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à la norme ISO 14025: 2006 Interne Externe Revue critique du PCR conduite par un panel d’experts présidé par Julie ORGELET (DDemain). Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1:2016 ou EN 50693:2019. Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d’un autre programme. Le document est conforme à la norme ISO 14025: 2006 "Labels et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de type III" PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT (PEP) CONFORMEMEMENT AUX NORMES EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==