Daikin - ISH 25

119 2 | Effizienz Amortisation Warmwasser: 3 Jahre Ausgestattet mit Bluevolution Technologie für geringe Umweltbelastung All-in-one Multi+ Heizen und Kühlen: Veraltetes Multisplit Warmwasser: Elektrisch beheizter Warmwasserbereiter J Austausch eines veralteten Klimatisierungssystems und eines elektrisch beheizten Warmwasserspeichers durch Multi+ erbringt dem Kunden eine gute Investitionsrendite Fallstudie: Zweitwohnsitz an der See J Freistehendes Haus mit 70 m2 J Klimazone C (Neapel) / Klasse D ➞ A3 Einsparung € in einem Jahr Heizen 25 % Kühlen 43 % 75 % Warmwasser Insgesamt 46 % 3 | Einfache Installation Innengeräte und Außengeräte: Wählen Sie den günstigsten Standort für die Innengeräte und für das Außengerät. Physische Installation, Verkabelung, Verlegen der Kondensatableitung sowie die Ersteinrichtung gehen viel einfacher und schneller. Speicher: Die für den derzeitigen elektrisch beheizten Warmwasserspeicher bereits vorhandenen Rohrleitungen können beibehalten werden: die Wasseranschlüsse sind vom Boden des Speichers aus (90-Liter und 120-Liter-Speicher) leicht zugänglich. Perfekt für eine einfache und schnelle Installation oder Wartung 4 | Rundumkomfort durch Heizen, Warmwasser UND Kühlen Der Austausch ineffektiver oder veralteter elektrischer Warmwasserheizungen in kleinen Haushalten durch eine moderne Wärmepumpenlösung spart Energie und bietet ein hohes Maß an Komfort: nicht nur Heizung und Warmwasser, sondern auch Kühlung mit hohen Energieeffizienzen. 6 | Noch mehr Einsparungen mit Photovoltaikmodulen Dank HomeHub ist eine Speicheroptimierung zwischen dem Speicher und den Photovoltaik-Solarkollektoren möglich. Mit dem Zubehör EKRHH wird zum Beispiel die elektrische Heizung des Speichers eingeschaltet, wenn die Einspeisung mehr als 1,5 kW beträgt. So steht an sonnigen Tagen immer warmes Wasser zur Verfügung, während das Haus gekühlt wird. 5 | Regeln Sie Ihre Geräte, wo immer Sie sind Alle Innengeräte sind anhand der jeweils mitgelieferten Fernbedienung oder über die Onecta App unabhängig voneinander regelbar. Mit der DAIKIN Onecta App können Sie jede LuftLuft-Wärmepumpe programmieren, bedienen und überwachen, ebenso den Warmwasserspeicher regeln und kontrollieren – sogar über Sprachsteuerung. Onecta ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Wasserzufuhr und Warmwasserentnahme Die Wasseranschlüsse sind vom Boden des Speichers aus leicht zugänglich. Perfekt für einfache und schnelle Installation und Wartung* * Druckentlastungsventil ist zu installieren Austausch ++ D A+++ Bis zu im Heizbetrieb +++ D A+++ Bis zu im Kühlbetrieb Bis zu bei Warmwasserbereitung + Solarmodule Außengerät Innengeräte Warmwasserspeicher

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==