146 Systeme für Einzelregelung BRC1H52W7 / BRC1H52S7 / BRC1H52K7 Kabel-Fernbedienung „Madoka“ für Sky Air und VRV BRC1H52W7 Symbolansicht BRC1H52S7 Standardansicht Eine auf höchste Anwenderfreundlichkeit rundum neu gestaltete Fernbedienung J Ansprechendes und elegantes Design J Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen J Drei Optionen für Ansichten: „Standardansicht“, „Detailansicht“ und „Symbolansicht“ J Direkter Zugriff auf Grundfunktionen (Ein/Aus, Sollwert, Betriebsart, Ziel-Werte, Ventilatordrehzahl, Lamellen, Filtersymbol und Filter zurücksetzen, Störung und Störungscode) J Drei Farbvarianten – für jede Raumgestaltung J Kompakt, nur 85 × 85 mm J Echtzeituhr mit automatischer Umstellung auf Sommerzeit Hotelfunktionen J Energieeinsparungen dank Integration von Schlüsselkarte, Fensterkontakt und Begrenzung von Sollwerteinstellungen (BRP7A*) J Flexible Absenkfunktion hält die Raumtemperatur innerhalb komfortabler Grenzen, damit für den Gast stets ein komfortables Raumklima gegeben ist (1) Auch verfügbar für automatische Umschaltung Kühlen/Heizen (2) Nur für Monosplit-Kombinationen Sky Air FBA, FCAG und FCAHG (3) Nur verfügbar bei RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG* BRC1H52K7 CO2-Visualisierung Integration von Schlüsselkarte + Fensterkontakt Madoka Fensterkontakt (bauseitig zu beschaffen) P1 P2 Adapter (BRP7A*) Schlüsselkarte (bauseitig zu beschaffen) Eine Vielzahl an individuell auswählbaren Energiesparfunktionen J Begrenzung des Temperaturbereichs: Energieeinsparung durch Festlegen einer unteren Temperaturgrenze für den Kühlbetrieb und einer oberen Temperaturgrenze für den Heizbetrieb (1) J Absenkfunktion J Einstellbarer Bewegungs- und Infrarotsensor (erhältlich für Roundflow und Euroraster-Zwischendeckengeräten) J Automatische Temperaturrückstellung J Automatische Abschaltung Nachverfolgung des Elektroenergieverbrauchs (2) Die kWh-Anzeige gibt den Stromverbrauch des vergangenen Tags / Monats / Jahres an. Sonstige Funktionen J Drei Nutzerzugriffsebenen: „Grundfunktionen“, „Erweiterte Funktionen“ und„Installateur“, entsprechend den Ansprüchen der Nutzer und verhindern unsachgemäße Nutzung J Kosten- und zeitsparendes Speichern von bauseitigen Einstellungen und Zeitplänen auf Smartphone und Hochladen auf andere Systeme J Markieren Sie häufig verwendete Menüs als Favoriten für den direkten Zugriff J Bis zu drei unabhängige Zeitpläne programmierbar, zwischen denen im Verlauf des Jahres problemlos gewechselt werden kann (z. B.„Sommer“,„Winter“, „Übergangszeit“) J Menüeinstellungen können einzeln gesperrt oder eingeschränkt werden J Zeitplan für „Leisebetrieb“ und „Energieverbrauchsgrenze“ für Außengerät programmierbar (3) J Echtzeituhr mit automatischer Umschaltung Sommer-/ Winterzeit Madoka Assistant: Erweiterte Einstellungen können problemlos über ein Smartphone vorgenommen werden Kostengünstige Lösung für Technikraumkühlung J Nur in Kombination mit RZAG* / RZQG* J Betriebswechsel Nach einer bestimmten Zeit wechselt das sich in Betrieb befindende Gerät in den Standby und das Standby-Gerät übernimmt, dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Systems. Das Rotationsintervall kann auf 6, 12, 24, 72 oder 96 Stunden sowie wöchentlich eingestellt werden. J Reservebetrieb: Bei Ausfall eines Geräts läuft das andere Gerät automatisch an Regeln Ihrer Geräte
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==