155 Umfassendstes Portfolio für R-32 Passend für jede Anwendung Hervorragender Support Großes Netzwerk von Experten mit fachkundiger Beratung Maximieren Sie Ihre BREEAM/LEED-Punkte mit fachkundiger Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung Unsere Software WebExpress mit visuellem Grundriss erleichtert die Planung und gewährleistet die Einhaltung der Produktnormen J Erfüllt alle Anforderungen an Komfort und Ästhetik J 11 Gerätemodelle in 96 Varianten J Leistungen von 1,1 kW beim Kühlen und bis zu 31,5 kW beim Heizen J Völlige Gelassenheit, dank werkseitig integrierter Sicherheitsmaßnahmen J Plug-&-Play-Lüftungslösungen von 150 bis zu 140.000 m3/h J Für Innen- (in der Decke oder am Boden) und Außeninstallation J Große Auswahl an Filtrationsoptionen zur Optimierung der Innenraumluft J Bietet verschiedene Optionen für Energierückgewinnung, Luftreinigung, Befeuchtung und Regelung der Ablufttemperatur Onecta App J Intuitive Regelung, an welchem Ort Sie sich auch aufhalten DAIKIN Cloud Plus J Intelligente, zentrale Regelung und Energieoptimierung J Vorausschauende Instandhaltung erkennt, wenn eine Wartung oder ein Austausch erforderlich ist J Der Fernzugriff ermöglicht die Optimierung und Überwachung des Systems, ohne dass ein Besuch vor Ort erforderlich ist Größte Auswahl an speziellen Innengeräten mit R-32 auf dem Markt Einfache Integration von Frischluftgeräten Kann an alle Regelungen von DAIKIN angeschlossen werden LEED
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==