163 NEU FXFN-B Roundflow Zwischendeckengerät 360° Luftauslass für optimale Effizienz und besten Komfort J Optimal ausgelegt auf Kältemittel CO 2 (R-744) J Optionale Blende mit selbstreinigendem Filter steigert Effizienz und Komfort und senkt die Wartungskosten J Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort J Enorm breite Auswahl an Geräteblenden: Designer-Blenden in Weiß (RAL9010) und Schwarz (RAL9005) und Standardblenden in Weiß (RAL9010) mit grauen Lamellen oder ganz in Weiß J Größere Lamellen und spezielles Schwenkschema für gleichmäßige Luftverteilung im Raum J Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes J Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm für Klassen 20 bis 63 J UV-Streamer-Bausatz reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima J Auf Wunsch mit Frischluftzufuhr J Serienmäßige Kondensatpumpe mit 675 mm Förderhöhe erhöht die Flexibilität und beschleunigt die Installation BRC1H52W7 FXFN-B FXFN-B Innengerät FXFN 40B 50B 63B 80B Kühlleistung Gesamtleistung bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ kW 4,50 5,60 7,10 9,00 Heizleistung Gesamtleistung bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ kW 5,00 6,30 8,00 10,00 Leistungsaufnahme – 50 Hz Kühlen bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ kW 0,019 0,036 0,067 0,118 Heizen bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ kW 0,019 0,036 0,067 0,118 Abmessungen Gerät Höhe × Breite × Tiefe mm 246x840x840 288x840x840 Gewicht Gerät kg 26 29 Gehäuse Material Verzinktes Stahlblech Geräteblende Modell Standard-Blenden: BYCQ140E2W1 – Weiß mit grauen Lamellen / BYCQ140E2W1W – Reinweiß / BYCQ140E2W1B – Schwarz Selbstreinigende Geräteblenden: BYCQ140E2GFW1 – Weiß / BYCQ140E2GFW1B – Schwarz Designer-Blende: BYCQ140E2P – Weiß / BYCQ140E2PB – Schwarz Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe mm Standard-Blenden: 65 x 950 x 950 / Selbstreinigende Geräteblenden: 148 x 950 x 950 / Designer-Geräteblenden: 106 x 950 x 950 Gewicht kg Standard-Blenden: 5,5 / Selbstreinigende Geräteblenden: 10,3 / Designer-Geräteblenden: 6,5 Ventilator Luftvolumenstrom – 50 Hz Kühlen Bei Ventilatordrehzahl Hoch m³/min 15,5 21 26,8 35,5 Heizen Bei Ventilatordrehzahl Hoch m³/min 15,5 21 26,8 35,5 Luftfilter Typ Kunststoffnetz Schallleistungspegel Kühlen bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ dB(A) 53 57 62 66 Schalldruckpegel Kühlen bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ dB(A) 35 39 44 48 Heizen bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ dB(A) 36 40 45 49 Kältemittel Typ / GWP R-744 / 1 Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9,52 Gas AD mm 12,7 Kondensatableitung VP20 (AD 20/ID 26), Förderhöhe 675 mm Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50/60/220-240/220 Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung A 6 Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB Kabel-Fernbedienung BRC1H52W7/S7/K7 Technische Daten BEV2N-A BEV2N112A7V1B Spannungsversorgung 1~, 50/60 Hz, 220~240/220 V Abmessungen Höhe mm 207 Breite mm 388 Tiefe mm 326 Gewicht Gerät kg 12 (vorläufig) Kältemitteltyp R-744 (CO2) Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit Typ Löten AD mm Ø 9,52 Selbstreinigender Filter Infrarot- und Bewegungssensor Flüsterleise Einzelregelung der Lamellen Designerblende in Schwarz Selbstreinigende Geräteblende in Weiß Geräteblende in Schwarz Geräteblende in Weiß CO2 Kassette EV-Box ø 12,7 ø 9,52 ø 9,52
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==