167 Nachhaltige Hochtemperatur-Wärmepumpe Flexible und skalierbare modulare Lösung Verbesserte Konnektivität Plug-&-Play Modulare Installation bis zu 2.000 kW Optimierte Abtauregelung J Anwenderfreundliche Nutzeroberfläche J Regelung über App Integrierte Abtaulogik, optimiert für mehrere Geräte. Anlagen mit bis zu 4 Geräten werden hinsichtlich des Abtauens insgesamt optimiert: J Geringere Wassermenge im Heizsystem J Höherer Kundenkomfort durch minimierten Temperaturabfall J Stabilität der Heizlast über die Zeit Der Schutzschild von DAIKIN Spitzentechnologie von DAIKIN J Invertergeregelte DAIKIN Ventilatoren J DAIKIN Rippenrohr(Cu/Al)-Wärmetauscher Breiter Betriebsbereich Alle Sicherheitskomponenten für Dauerbetrieb mit externem elektrischem Anschluss Natürliches Kältemittel An den Leistungsbedarf anpassungsfähiges System R-290 Min. Max. 20°C -15°C -20°C 75°C 27°C 46°C Warmwasser Kaltwasser Umgebungstemperatur Erzielen bester Leistungen Dank der modularen Konfiguration und des invertergeregelten Scrollverdichters werden sowohl im Kühlals auch im Heizbetrieb höchste Wirkungsgrade bei Voll- und Teillast für Komfortanwendungen erreicht. J DAIKIN on Site J Kommunikation über Modbus und BACnet * * mit Sonderzubehör EWYK-QZ Nachhaltig und zukunftssicher! Bis zu 75 °C bei Austausch von Warmwasserbereitern in vielen verschiedenen Anwendungen. Optimiertes Abtaumanagement für höheren Kundenkomfort. Zwei Kältemittel-Gassensoren zur Überwachung des Verdichtergehäuses und des elektrischen Schalkastens Zwei Abluftventilatoren zur unmittelbaren Belüftung des Verdichtergehäuses und des elektrischen Schaltkastens Eine Sirene zur optischen und akustischen Warnung bei einer Kältemittelleckage 1 Basismodul bis zu 100–125 kW 1 Verbund mit 4 Modulen bis zu 500 kW 4 Verbundanlagen bis zu 2.000 kW, verwaltet von der iCM-Systemregelung Manager Chiller R-290
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==