169 R-454C Hochtemperatur- und kohlenstoffarme Lösung Schlüsseltechnologie von DAIKIN Verbesserte Konnektivität Erweiterter Betriebsbereich Mehrere Anwendungen zur Dekarbonisierung Geringe Umweltauswirkungen und einfach zu verwendendes R-454C Kältemittel Schnelle Anlieferung J Anwenderfreundliche Nutzeroberfläche J Regelung über App Mögliche Endgeräte: J Vorhandene Heizkörper (Hochtemperatur) J Fußbodenheizung J Gebläsekonvektoren Großer Lagerbestand verfügbar, unmittelbare Erfüllung der Kundenbedürfnisse möglich Erzielen bester Leistungen Optimiertes Abtaumanagement Breitester Betriebsbereich beim Heizen Spitzeneffizienzen bei Volllast und Teillast für Komfortanwendungen sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb Technologie in ihrer besten Form Boost-Funktion! Erreicht bis zu 83 kW. 15 21 32 40 Kühlleistung 50 55 60 kW 18 21 32 40 Heizleistung 50 64 74 kW Integrierte Abtaulogik, optimiert für mehrere Geräte. Anlagen mit bis zu 4 Geräten werden hinsichtlich des Abtauens insgesamt optimiert: GWP = 145,5, konform mit kommender F-Gase-Verordnung A2L-Kältemittel mit geringer Entflammbarkeit: KEINE Installationsbeschränkung DAIKIN J DAIKIN Invertergeregelte Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung J Invertergeregelte DAIKIN Ventilatoren J DAIKIN Rippenrohr(Cu/Al)-Wärmetauscher Min. Max. 20 °C -25 °C 70 °C 40 °C Warmwasser Umgebungs- temperatur (OAT) Raumheizen Wohnbereich und kleinere Gewerbebetriebe Modernisierung und Neubau Mögliche Endgeräte: J Gebläsekonvektoren J Fußbodenkühlung Komfortkühlen Wohnbereich und kleinere Gewerbebetriebe Modernisierung und Neubau Warmwasser Wohngebäude (kleine Villen und Mehrfamilienhäuser), kleinere Gewerbegebäude (Fitnessstudio und Hotel) Modernisierung und Neubau Min. Max. J DAIKIN on Site J Kommunikation über Modbus und BACnet * * mit Sonderzubehör J Geringere Wassermenge in der Anlage J Höherer Kundenkomfort durch minimierten Temperaturabfall J Stabilität der Heizlast über die Zeit EWYE-CZ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==