88 Daikin Altherma 3 M (11-14-16 kW) Das Kraftpaket Die DAIKIN Altherma 3 M ist der erste DAIKIN Monobloc in neuem Design und mit dem Kältemittel R-32. Kompaktes Gerät in neuem Design Ein neu gestaltetes Gehäuse Das in Schwarz gehaltene, sich horizontal erstreckende Frontgitter verbirgt den Ventilator im Inneren vollständig. Dadurch reduziert sich die Wahrnehmung des im Gerät erzeugten Schalls. Das hellgraue Gehäuse reflektiert das Umgebungslicht in gewissem Maße und passt sich so unauffällig in sein Umfeld ein. Auch Geräte höherer Leistungsklassen mit nur einem einzigen Ventilator Dieser etwas größer ausgelegte Ventilator löst die bei Geräten höherer Leistungsklassen üblichen zwei Ventilatoren ab. Auch die Gestalt des Ventilators wurde überarbeitet und weist nun eine kleinere Kontaktfläche mit der Luft auf. Daraus ergibt sich ein günstigeres Strömungsbild, und der Schallpegel sinkt. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten Eine der stärksten Seiten des DAIKIN Altherma 3 M ist die Möglichkeit zur Integration in eine DAIKIN Gesamtlösung aus Bedienelementen, Wärmekollektoren und Heizwärmetauschern. Madoka: der anwenderfreundliche Kabel-Raumthermostat J Ansprechendes und elegantes Design J Intuitive Bedienung über TouchBedienflächen J Drei Farbvarianten (Weiß, Schwarz und Silbergrau) – für jede Raumgestaltung J Kompakt, nur 85 × 85 mm Mit WLAN-Option Cloud‑fähig Madoka: der anwenderfreundliche KabelRaumthermostat J Ansprechendes und elegantes Design J Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen J Drei Farbvarianten (Weiß, Schwarz und Silbergrau) – für jede Raumgestaltung J Kompakt, nur 85 × 85 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==