Daikin - ISH 25

104 Wasserkreislauflösung DAIKIN Altherma 3 WS DAIKIN Altherma 3 WS für Mehrfamilienhäuser bietet einen innovativen Ansatz zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Mehrfamilienhäusern. Individuelle Wärmepumpen, die an einen zentralen Wasserkreislauf angeschlossen sind, liefern wirtschaftlich Heizung, Warmwasser und optional auch Kühlung für jede Wohnung. So werden die Nutzung erneuerbarer Energien optimiert und die Wärmeverluste bei der Verteilung minimiert, sodass die Umweltbilanz des Mehrfamilienhauses verbessert wird. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Menschen, die in städtischen Gebieten leben, stetig gestiegen. In Europa entfällt ein guter Teil des europäischen Gebäudebestands auf Mehrfamilienhäuser. Vor allem, wenn wir bedenken, dass im Jahr 2018 46,0 % der Bevölkerung der EU‑27 in Wohnungen lebten. (*) Daher gehören Mehrfamilienhäuser zu den wichtigsten Energieverbrauchern und Verursachern von CO2-Emissionen im EU-Gebäudesektor. Folglich lässt die höhere Nachfrage an Wohnraum den Mehrfamilienhaussektor in den zukünftigen Städten wachsen. Für den Energieverbrauch spielt der Gebäudesektor eine wichtige Rolle, da auf diesen Sektor 40 % der in der EU verbrauchten Energie entfallen. Neue europäische Richtlinien sollen die Effizienz moderner Gebäude vorantreiben, um die Ziele der Zukunft zu erreichen. Aus dieser Perspektive spielen Wärmepumpen eine Schlüsselrolle, um diese Ziele nicht nur in Einfamilienhäusern, sondern auch in Mehrfamilienhäusern zu erreichen. DAIKIN – seit mehr als 90 Jahren führendes Unternehmen bei Innovationen – nimmt die Herausforderung an, im Mehrfamilienhausbau Lösungen mit vollständig erneuerbarer Energie auf Basis der hauseigenen Wärmepumpentechnologie einzusetzen. Von Mehrfamilienhäusern mit wenigen bis vielen Etagen, von individuellen bis zu zentralen Heizungssystemen, von der Nachrüstung bis zum Neubau – DAIKIN hat die Geräte, die Erfahrung und die Lösung für Sie. (*) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==