Daikin - ISH 25

105 Effizient und umweltfreundlich – alles in einem Individuelle Wärmepumpen, angeschlossen an einen zentralen Kreislauf Dieses innovative System besteht aus einem Netzwerk von Wärmepumpen, die über einen gemeinsamen zentralen Wasserkreislauf miteinander verbunden sind. In jeder Wohnung befindet sich ein DAIKIN Altherma 3 WS‑System – eine hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher (WW-Speicher). Die Wärmepumpe in den einzelnen Wohnungen arbeitet unabhängig, ist aber an einen gemeinsamen zentralen Wasserkreislauf angeschlossen, um ein gemeinschaftliches System zu bilden. Die Temperatur des zentralen Wasserkreislaufs muss zwischen +10 °C und unter +30 °C gehalten werden. Dank dieses breiten Temperaturbereichs kann der zentrale Wasserkreislauf auf verschiedene Weise erwärmt bzw. gekühlt werden: J Sole-Wasser- oder Luft-Wärmepumpe J Gemeinsames Erdkollektorfeld, gemeinsame Bohrlöcher oder Wärmepfähle J Oberflächenwasserquelle wie ein Fluss, Kanal oder Meerwasser J Fernwärmenetz J Abwärmerückgewinnung Dadurch erhält der Planer volle Flexibilität bei der Auswahl der am besten geeigneten erneuerbaren Energie für den Standort: Erdreich, Wasser oder Luft. Niedrige Umgebungstemperaturen für minimale Wärmeverluste Dieses hocheffiziente Wärmepumpen-Netzwerk kann bei relativ niedrigen Umgebungswassertemperaturen ein ganzes Mehrfamilienhaus wirtschaftlich mit Heizung, Warmwasser und optional auch mit Kühlung versorgen. Im Vergleich zu den hohen Verlusten bei der Wärmeverteilung, die in typischen gemeinschaftlichen Heizungssystemen auftreten – mit dem Ergebnis überhitzter Gebäude und Energieverschwendung –, bedeutet ein Kreislauf mit niedrigen Temperaturen, dass die Wärmeverluste um bis zu 90 % reduziert werden. Dies ist also eine viel wirtschaftlichere Lösung, die den CO₂-Fußabdruck des gesamten Gebäudes reduziert. Wesentliche Systemvorteile: J Nutzt erneuerbare (oder zurückgewonnene) Energie J Wärmepumpenlösung mit guter CO 2-Bilanz ergibt signifikante CO2-Reduzierungen gegenüber herkömmlichen Systemen J Lösung mit guter CO 2-Bilanz reduziert Zahlungen für Klimakompensation J Keine Fernwärmestation erforderlich, das spart wertvollen Platz J Heizung, Warmwasser und Kühlung über ein Netzwerk mit 2 Rohrleitungen bietet Kapitaleinsparungen gegenüber einer herkömmlichen Lösung mit 4 Rohrleitungen J Intuitive Bedienelemente und Internetanbindung als Standard J Wärmepumpe in der Wohnung hat integrierte Reserveheizung, sodass Heizung und Warmwasser in jedem Fall aufrechterhalten werden J Vereinfachter Anschluss an Wasserkreislauf dank der integrierten druckunabhängigen Regelung für automatischen Durchfluss von der Wärmepumpe J Nenndruck von 16 bar (Wasserkreisseite) zur Vereinfachung der Installation in Hochhäusern: bis zu 20 Etagen sind keine Drucktrennschalter erforderlich Sole- Wasser Oberflächenwasser LuftWärmepumpe Fernwärmeversorgung Wasser-Wärmerückgewinnung DAIKIN Lösung für Gewerbeflächen DAIKIN Lösung für Gewerbeflächen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==