Daikin - ISH 25

107 Reduzierung der Kapitalkosten Mit einem Niedertemperatur-Wasserkreislauf, an den ein Wärmepumpen-Kaltwassersatz auf dem Dach oder in Technikräumen angeschlossen ist, und einem DAIKIN Altherma 3 WS-System in jeder Wohnung, das mit DAIKIN Wärmepumpenkonvektoren oder Gebläsekonvektoren verbunden ist, wird das Gesamtsystem im Vergleich zu einem typischen Heizungssystem eine geringere Kohlenstoffemission verursachen. Dadurch werden die Klimakompensationszahlungen des Bauträgers reduziert, sodass die Bereitstellung eines Heiz- und Kühlsystems mit guter CO2-Bilanz sowohl ökologisch als auch ökonomisch sehr sinnvoll ist. Die Wärmepumpentechnologie reduziert die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu jedem herkömmlichen Heizungssystem mit fossilen Brennstoffen. Aber DAIKIN Altherma 3 WS geht noch weiter, um das Treibhauspotenzial (GWP) des Systems zu senken: Die eingesetzte Bluevolution-Technologie von DAIKIN nutzt das Kältemittel R-32. R-32 hat einen niedrigeren GWP-Wert als andere Kältemittel, die üblicherweise in Wärmepumpensystemen verwendet werden – außerdem wird weniger Kältemittel benötigt, sodass das System insgesamt umweltfreundlicher ist. 1 Basierend auf einem Wohnblock mit 277 Wohnungen mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) und Wärmeschnittstelleneinheiten (HIU) mit einer thermischen Effizienz der KWK von 48 % und einer elektrischen Effizienz von 32 %, 60 % KWK / 40 % Kessel, im Vergleich zu einer Wärmepumpe mit einem SCOP von 3,7 basierend auf SAP 2012 Gemeinschaftliche Luft-Wärmepumpe Modulares System DAIKIN Altherma 3 WS Einbaugerät mit integriertem Warmwasserspeicher (180 l) Kompatibel mit jeder Art von Heizwärmetauschern Möglichkeit der Wärmerückgewinnung Von entgegengesetzten Lasten, die an einen gemeinsamen Wasserkreislauf angeschlossen sind Wasser-Wärmepumpe für den Gewerbesektor (W/C VRV) Angeschlossen an denselben Wasserkreislauf Verteilung der Umgebungstemperatur Zur Minimierung von Wärmeverlusten und des Risikos der Überhitzung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==