133 ERA-AV/AY/AYF NEU Daikin ERA-A J Neue Produktreihe mit dem Kältemittel R-32 mit niedrigem GWP und bis zu 12 PS J Sofortiges Kühlen bzw. Heizen unter allen Umgebungs- oder Raumbedingungen J Besseres Lastmanagement für mittelgroße Räume durch VRV-Technologie J Energieeinsparung durch Inverter-Technologie J Große Auswahl an Expansionsventil-Bausätzen mit Leistungen von 7,1 bis 30 kW verfügbar Niedriger CO2Ausstoß ERA-AV ERA-AY ERA-AYF ERA100AV ERA125AV ERA140AV ERA100AY ERA125AY ERA140AY ERA200AYF ERA250AYF ERA300AYF Leistungsbereich PS 4 5 6 4 5 6 8 10 12 Kühlleistung Prated,c kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 Heizleistung Prated,h kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 Max. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 Abmessungen H x B x T mm 869x1.100x460 1.430x940x320 1.615x940x460 Gewicht kg 102 144 180 Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 67,0 68,1 69,0 67,0 68,1 69,0 73,2 74,0 76,1 Heizen dB(A) 69,0 70,0 71,0 69,0 70,0 71,0 73,5 74,0 76,0 Schalldruckpegel Kühlen dB(A) 49,0 51,0 49,0 51,0 58,1 57,0 60,0 Betriebsbereich Kühlen Min. °C °C TK -5 ~ 46 -5 ~ 52 Heizen Max. °C °C FK -20 ~ 16 -20 ~ 15,5 Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675,0 R-32 / 675,0 Füllmenge tCO₂-Äq./ kg kg 3,40/2,30 5,2/3,51 7/4,73 7,1/4,79 Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9,52 9,5 12,7 Gas AD mm 15,9 19,1 22,2 Max. Leitungslänge m 50 50 Spannungsversorgung Phase/Freq./ Spannung Hz / V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415 3N~/50/380-415 Strom – 50 Hz Max. Sicherungsaufnahme (MSiA) A 32 16 25 32 ERA-AY/AV ERA-AYF
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==