Daikin - ISH 25

134 WÄRMERÜCKGEWINNUNGSGERÄT COMPACT L Dezentrale Lüftungslösung für hervorragende Raumluftqualität Die Baureihe in Zahlen 100+Zubehörteile 6entscheidende Vorteile 2 Produkt- versionen 6Größen Produktübersicht Die DAIKIN Baureihe Compact L ist ein Wärmerückgewinnungsgerät für die Zwischendeckenmontage, d. h. ohne Platzbedarf auf dem Boden, mit einem optimierten Design für eine geringe Stellfläche. Die Geräte sind in sechs verschiedenen Größen von 150 bis über 4.000 Kubikmeter pro Stunde verfügbar. DAIKIN Compact L bietet eine dezentrale Plug-&-Play-Lüftungslösung, die ideal für Büros, Restaurants, Schulen und kleinere gewerbliche Anwendungen geeignet ist und eine schnelle und problemlose Installation und Inbetriebnahme ermöglicht. Außerdem ist die Reihe Eurovent- und VDI6002-zertifiziert. Das System„Compact L“ zeichnet sich durch ein hervorragendes Luftstrommanagement aus, kann entweder im Modus„Konstantes Luftvolumen“ (CAV, Constant Air Volume) oder im Modus„Variables Luftvolumen“ (VAV, Variable Air Volume) betrieben werden – für eine hocheffiziente Lüftungslösung mit niedrigen Betriebskosten. Außentemperatur Min. Max. -38 °C 46 °C Betriebsbereich AustauschTechnologie Wärmerückgewinnung Energieeinsparung im Betrieb Niedriger CO₂-Ausstoß Plug-&-Play Zertifiziertes System Zwischendecken- installation Frischluft

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==