Daikin - ISH 25

139 Luftvolumenströme Compact T ist in 5 Größenklassen verfügbar und für eine breite Vielfalt von Anwendungen wie Hotels, Bürogebäude, Schulen, Sporthallen und kleinere Gewerbegebäude geeignet. Sektionierung Für eine einfache und schnelle Installation wird Compact T der Größe 05 in zwei Sektionen geliefert, während die Größen 06 und 07 in drei Sektionen geliefert werden – damit alle Teile problemlos durch Standardtüren passen. 1 Größe 07 Größe 06 Größe 05 Größe 04 Größe 03 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 m3/h 800 1.650 2.300 2.700 3.900 1. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Tabelle der technischen Daten. Von 200 bis zu 4.200 m3/h Nennluftvolumenstrom m 3/h

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==