Daikin - ISH 25

138 ATB-S D-AHU Compact T ATB03*B* (1) ATB04*B* ATB05*B* ATB06*B* ATB07*B* Luftvolumenstrom Nominal m3/h 800 1.650 2.300 2.700 3.900 Spannungsversorgung Phase Anz. 1 Frequenz Hz 50 Spannung V 230 Interne Sicherung max. A 16 Abmessungen Hauptgerät Breite mm 550 790 890 Höhe mm 1.600 1.900 1.850 2.050 Länge (2) mm 1.580 1.650 2.170 2.620 2.950 Abmessungen Kanäle mm 250 315 355 400 500 Gewicht Gerät Nettogewicht kg 185 230 370 475 580 Bruttogewicht kg 195 240 390 505 610 (1) ATB03*B* bezieht sich auf alle für Compact T der Größe 03 verfügbaren Konfigurationen (Version„Smart“ oder„Pro“, und Version„Rechts“ oder Version„Links“). (2) Größe 05 wird in Form von zwei Sektionen geliefert, die Größen 06 und 07 in Form von drei Sektionen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Datenbuch oder in der Auslegungssoftware Astra. Compact T Bestens kombinierbar mit Lüftungsgeräten Highlights J Kanalanschlüsse an der Oberseite, sodass die Stellfläche des Geräts verkleinert wird J Niedrige Leistungsaufnahme und niedrige spezifische Ventilatorleistung (Specific Fan Power, SFP) sorgen für einen wirtschaftlichen Betrieb des Geräts J Hervorragendes IAQ-Niveau: bis zu dreistufige Filtration an Zuluftseite (mehr als 90 % der PM1 werden aus der Außenluft entfernt) J Plug-&-Play-Regelungssystem für eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme J Sehr kompaktes Gerät mit einer Breite von 550 mm, für einen Luftvolumenstrom bis zu 1.100 m3/h Raumluftqualität ist wichtig Eine ausgezeichnete Raumluftqualität verbessert die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen und verringert die Risikofaktoren für verschiedene Erkrankungen. Compact T erfüllt die Anforderungen an die Lüftung und die Luftfilterung für Innenräume und garantiert ein hervorragendes IAQ-Niveau. Die Lüftung der Zukunft Compact T mit seinen einzigartigen Merkmalen ist das neueste Produkt, das DAIKIN für die Frischluftaufbereitung entwickelt hat – und nicht nur das. Dank seines optimierten Designs kann es leicht transportiert und in neuen Projekten oder in bestehende Gebäude installiert werden. ATB/ATB-S

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==