135 6 wichtige Produktvorteile Kompaktheit Das Gerät bietet mit nur 280 mm für Größe 02 bis 500 mm für Größe 07 eine extrem niedrige Bauhöhe. Das Gerät ist daher für die kleinsten Räume geeignet und eine ausgezeichnete Wahl für Projekte, bei denen ein kompaktes Gerät erforderlich ist. 1 Größe 02 0 100 200 300 400 500 Höhe in mm 280 350 415 500 Bis zu 1.000 m³/h bei 350 mm, Größe 03 mit einer Höhe einer 1,5-Liter-Flasche, Größe 02 ist sogar noch niedriger. Zertifizierter Aufbau Diese Produktreihe bietet eine Eurovent-Zertifizierung für das AHU-Programm und wurde von einem externen Labor gemäß der Hygienenorm VDI 6022 zertifiziert. Außerdem können Sie mit Compact L Punkte in mehreren Kategorien für die Bewertungssystemen für„Grüne Gebäude“ LEED, WELL und BREEAM erzielen. 3 Wärmebrückenfaktor TB2 TB2 Wärmedurchgang Gehäuse T3 T3 Mechanische Steifigkeit Gehäuse D1 D1 Luftleckage Gehäuse L2/L2 L2 Filter-Bypass-Leckage ePM1 80 % (F9) F9 Eurovent-Klassifizierung gemäß EN 1886 Größe 03 Größe 04–05 Größe 06–07 Auswirkungen auf die Raumklimaqualität Durch die Bereitstellung von Außenluft mit einer doppelten Filterstufe auf der Zu- und Rückluftseite sorgt Compact L für eine gesunde und sichere Umgebung. Die als Zubehör erhältlichen Wasser-, DX- und Elektroheizregister ermöglichen die Anpassung von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur und verbessern somit auch die Raumluftqualität. 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==