136 Anpassbarkeit und Skalierbarkeit Für diese Geräte steht eine breite Auswahl an Sonderzubehör zur Verfügung, mit dem die Geräte an die konkreten baulichen Gegebenheiten und die Erfordernisse der konkreten Anwendung angepasst werden können. Compact L mit seinem flexiblen Design ermöglicht den Einsatz sowohl in DX- als auch in Hydronik-Konfigurationen. 4 DX-System Hydronic-System J Möglichkeit der Integration des AHU mit verschiedenen Verflüssigergeräten, auch mit den Kältemitteln R-32 und R-410A J Ein weit verbreitetes System, mit der Möglichkeit einer Integration des Compact L in bestehende Anlagen J Bereitung von Warmwasser bis zu 70 °C J Zuverlässiges System, da im Gebäude nur Wasser zirkuliert J Große Auswahl an Kältemitteln und Verdichtertechnologien Schnelle Installation, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich Werkseitig vormontiert, zusammengebaut und programmiert Gerätelieferung Installateur schließt an Effizienz und Installationsfreundlichkeit Diese Gerätereihe wird vorkonfiguriert und vormontiert geliefert und kann daher problemlos installiert und in Betrieb genommen werden. Dadurch benötigt das Installieren weniger Zeit und weniger technischen Aufwand, wodurch sich Stillstandszeiten verkürzen. Darüber hinaus ergeben sich für den Endnutzer aufgrund der niedrigen Betriebskosten Vorteile, da durch das effiziente und hochwertige Design der Energieverbrauch deutlich reduziert wird. 6 Flexible Regelungslösungen Compact L bietet seinen Kunden zwei Regelungsoptionen: Die Plattform„Pro“ ist eine flexible und modernste Regelungslösung für die unterschiedlichsten Projektanforderungen. Im Automatikmodus kann der Betrieb mit variablem oder konstantem Luftvolumenstrom erfolgen, außerdem können dank der von DAIKIN entwickelten modernsten Software auch Temperatur, CO₂- Gehalt und Luftfeuchtigkeit überwacht und angepasst werden. Die Regelungen„Smart“ hingegen ermöglichen eine direkte Integration in das DAIKIN Ökosystem. 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==