137 Technische Daten zum Produkt Teile-Bezeichnung ALB02*C* ALB03*C* ALB04*C* ALB05*C* ALB06*C* ALB07*C* Nenn-Luftvolumenstrom m³/h 300 600 1.200 1.500 2.500 3.000 Phase ph 1 Frequenz Hz 50 Spannung V 220 - 240 Ampere A 16 Länge mm 1.660 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 Breite mm 920 1.100 1.600 1.600 2.000 2.000 Höhe mm 280 350 415 415 500 500 Nettogewicht kg 115 170 255 265 310 320 Bruttogewicht kg 125 180 270 280 325 335 Abmessungen Kanäle mm 250 400 500 500 700 700 Abmessungen Kanäle mm 150 200 300 300 400 400 (1) ALB02*C* bezieht sich auf alle für Compact L der Größe 02 verfügbaren Konfigurationen (Version„Smart“ oder„Pro“, und Version„Rechts“ oder Version„Links“). Produktoptionen und Zubehör Dank der umfangreichen Zubehörliste genügt Compact L allen Kundenwünschen. Reglerbox Abluft Abluft Zuluft Zuluft Außenluft Außenluft Rückluft Rückluft Liste der Optionen und Zubehörteile für jeden Bereich: J CO₂-Sonde J Sensor RH J Temperaturfühler J Modbus-Schnittstelle J BACnet-Schnittstelle J VAV-Regelungsbausatz J Schalldämpfer J Externer Dämpfer J Flexible Verbindungsstücke J Kanalübergang J Elektrischer Vorwärmer J Wasser-Vorheizregister J Wasserventil und modulierender Stellantrieb J Frostschutzschalter J Zusätzliche zweite Filterung J Schalldämpfer J Externer Dämpfer J Flexible Verbindungsstücke J Kanalübergang J DX-Wärmetauscher (Kühlen und Heizen) J Wasser-Wärmetauscher (Kühlen und Heizen) J Tropfenabscheider J Elektroheizung J Wasser-Heizregister J Wasserventil und modulierender Stellantrieb J Frostschutzschalter J Schalldämpfer J Externer Dämpfer J Flexible Verbindungsstücke J Kanalübergang J Schalldämpfer J Externer Dämpfer J Flexible Verbindungsstücke J Kanalübergang J Zusätzliche zweite Filterung Reglerbox
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==